El relé de acoplamiento seguro acopla señales de salida digitales de sistemas de control seguros contra fallos a la periferia y sirve para la adaptación de potencia y la separación galvánica. El relé de acoplamiento seguro puede utilizarse en aplicaciones de alta y baja demanda. El relé de acoplamiento seguro interrumpe circuitos eléctricos de forma segura.
PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SC
-
Relés de acoplamiento
1086945
Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales de salida digitales a la periferia, 2 circuitos de disparo activables independientemente, 2 circuitos de retroalimentación, aplicaciones Safe-State-Off, filtro de impulsos de prueba, borna de tornillo enchufable
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E140324IECEx
ID de homologación: IECEx ULD 19.0023XATEX
ID de homologación: DEMKO 19 ATEX 2240XcULus Listed
ID de homologación: E360692CCC
ID de homologación: 2022122304115696Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta SIL 3 según IEC 61508, IEC 61511 e IEC 50156
Homologado para aplicaciones de la clase I, zona 2
Contactos conducción forzada según EN 50205
Sencillo Proof Test según IEC 61508 a través de contacto de aviso integrado
Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
Larga vida útil mediante filtrado de impulsos de prueba del mando
2 circuitos de disparo, 2 circuitos de retroalimentación
Posibilidad de activación independiente de los canales de relé