El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

REL-MR- 24DC/ 1ICT - Relé individual
2987338

Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de avance de tungsteno para corrientes de entrada elevadas hasta 800 A Peak, 1 contacto normalmente abierto, tensión de entrada 24 V DC

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Índice de protección elevado, en función del tipo hasta RT III (resistente al lavado)
Contactos potencia hasta 16 A