NSR-M20-1112-W22-SET150
-
Relé elemental
1128438
Juego de 150 unidades de relés elementales con contactos de guías forzadas según IEC/EN 61810-3, tipo de conmutación del contacto: 1 contacto normalmente abierto (NA), 1 contacto normalmente cerrado (NC), 20 V DC de tensión nominal de entrada, versión de pines para montaje horizontal (90° con 2,5 mm de longitud exterior)
Detalles de producto
Tipo de producto | Relé elemental |
Vida útil mecánica | 107 periodicidades de cambio de estado |
Tipo de relé | Contactos de guías forzadas según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento: Aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 27.11.2024 |
Vida útil eléctrica | 10.000 ciclos de conmutación (EN 61810-1, 6 A 250 V AC, cos φ = 1, 80 °C) |
10.000 ciclos de conmutación (EN 61810-1, 6 A 24 V DC, resistiva, 80 °C) | |
6000 ciclos de conmutación (UL 508, B300, 80 °C) | |
6000 ciclos de conmutación (UL 508, R300, 80 °C) | |
Véase el capítulo "Vida útil eléctrica". | |
Aislamiento | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V (Aislamiento reforzado entre el contacto normalmente abierto y el contacto normalmente cerrado) |
250 V (Aislamiento reforzado entre la bobina y el contacto normalmente abierto) | |
32 V (Aislamiento básico entre la bobina y el contacto normalmente cerrado) | |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6000 V (entre el contacto normalmente abierto y el contacto normalmente cerrado) |
6000 V (entre la bobina y el contacto normalmente abierto) | |
Rigidez dieléctrica | 3000 Veff (entre el contacto normalmente abierto y el contacto normalmente cerrado) |
3000 Veff (entre la bobina y el contacto normalmente abierto) | |
800 Veff (entre la bobina y el contacto normalmente cerrado) | |
500 Veff (entre los contactos abiertos) |
Lado de excitación | |
Tensión nominal de entrada UN | 20 V DC |
Tensión de entrada | máx. 26 V DC (a 80 °C) |
Margen de tensión de entrada referido a UN | ver el diagrama |
Área de trabajo de bobina | Clase 2 (IEC/EN 61810-1) |
Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
Accionamiento (polaridad) | polarizado |
Tensión de actuación | 13 V DC (a 23 °C) |
Tensión de desexcitación típica | 2,5 V DC (a 23 °C) |
Resistencia de bobina | 1929 Ω ±10 % (a 23 °C) |
Potencia nominal absorbida | 210 mW |
Conmutar | |
Denominación Salida | Contacto de carga |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
Material del contacto | AgSnO2 |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC (AC: véanse los valores máximos de conmutación para carga ACDC: véase la curva de límite de carga para carga DC) |
Tensión mínima de activación | 12 V (AC: véanse los valores máximos de conmutación para carga ACDC: véase la curva de límite de carga para carga DC) |
Corriente constante límite | 6 A (AC: véanse los valores máximos de conmutación para carga ACDC: véase la curva de límite de carga para carga DC) |
Corriente de conmutación mínima | 3 mA |
Potencia de ruptura mínima | 60 mW |
Fusible de salida | 6 A gL/gG Resistencia a cortocircuitos según EN 60947-5-1 |
4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
Capacidad de ruptura | Véase la curva de límite de carga para carga DC |
100 mA (24 V) | |
Caída de tensión | máx. 200 mV |
Conmutar | |
Denominación Salida | Contacto de diagnóstico |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto cerrado |
Material del contacto | AgCuNi, + Au |
Tensión de conmutación máxima | 24 V AC/DC |
Tensión mínima de activación | 3,3 V |
Corriente constante límite | 100 mA |
Corriente de conmutación mínima | 1 mA |
Potencia de ruptura mínima | 3,3 mW |
Capacidad de ruptura | Véase la curva de límite de carga para carga DC |
100 mA (24 V) | |
Caída de tensión | máx. 200 mV |
Tipo de conexión | Conexión por soldadura |
Anchura | 28 mm |
Altura | 15,5 mm |
Profundidad | 6 mm |
Color | amarillo (RAL 1018) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | RT III (resistente al lavado) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Choques (en servicio) | 15g (Contacto normalmente abierto, Δt = 11 ms, reacciones de contacto < 10 µs) |
10g (Contacto normalmente cerrado, Δt = 11 ms, reacciones de contacto < 10 µs) | |
Vibración (en servicio) | 10 Hz ... 200 Hz, 10g (Contacto normalmente abierto, reacciones de contacto< 10 s) |
10 Hz ... 200 Hz, 5g (Contacto normalmente cerrado, reacciones de contacto< 10 µs) |
Aislamiento | |
Normas/especificaciones | EN 61810-1 |
Tipo de montaje | Montaje horizontal |
Código de artículo | 1128438 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNA711 |
GTIN | 4063151056339 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.501 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.501 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
País de origen | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Contactos de conducción forzada según EN 50205 (IEC/EN 61810-3)
Diseño compacto
Consumo de potencia mínimo
Apto para proceso de soldadura por ola
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia