MACX-TR-2T-MUL - Relé temporizado
1103345

Relé temporizado multifuncional, alimentación de amplio alcance de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, con 14 funciones, 2 tiempos ajustables, intervalo de tiempo ajustable (10 ms ... 999 h:59 min), dos opciones de configuración, protección por contraseña, permite el uso de contactos secos, entradas para detectores de proximidad PNP y NPN, 2 PDT, conexión por tornillo

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles