Los requisitos en cuanto a la seguridad y la disponibilidad de las instalaciones aumentan constantemente – independientemente del sector. Además de la construcción de máquinas y la industria química, en la técnica de automatización y de instalación los desarrollos de procesos también son cada vez más complejos. También en la técnica energética las exigencias aumentan cada vez más.
Para el control de secuencias de tiempo en la técnica de producción y de procesos, están disponibles los relés de temporización de la serie ETD.
ETD-BL-2T-I-230-PT
-
Relé temporizado
2907714
Impulsor compacto con tiempos de impulso y de pausa ajustables (50 ms - 100 h), fuente de alimentación de largo alcance, con conexión push-in, 1 contacto conmutado
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Márgenes de tiempo desde unos milisegundos hasta varios días
2 salidas cont. conmut. libres de potencial