PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - Relé de seguridad
2986960

Relé de acoplamiento seguro para aplicaciones SIL 3 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, dos circuitos de disparo, un contacto de señal, módulo para aplicaciones Safe State Off, filtro de impulsos de prueba integrado, conexión por tornillo enchufable, ancho: 17,5 mm

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Carcasa estrecha de 17,5 mm
Hasta SIL 3 según IEC 61508
Sencillo Proof Test según IEC 61508 a través de contacto de aviso integrado
Larga vida útil mediante filtrado de impulsos de prueba del mando
Contactos conducción forzada según EN 50205
2 circuitos de disparo
Acopla señales de salida digitales de mandos a prueba de fallos en la periferia (válvulas, etc.) para la separación galvánica y el ajuste de la potencia