PSR-SCP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B
-
Relé de seguridad
2901428
Relé de seguridad para control de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, funcionamiento con 1 o 2 canales, 3 circuitos de habilitación, tensión nominal de entrada: 230 V AC/DC, borna de tornillo enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Relé de seguridad |
Familia de productos | PSRclassic |
Aplicación | Parada de emergencia |
Puerta de protección | |
Activación | 1 o 2 canales |
Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,88 W |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | 4 kV/aislamiento de base (separación segura, aislamiento reforzado y 6 kV entre A1-A2/lógica/circuitos disparo y señalización). |
Generalidades | |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 230 V AC/DC -15 % / +10 % |
Consumo de potencia en US | 2 W |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 22 mA |
Tensión en el circuito de entrada, de arranque y de retorno | ~ 24 V DC |
Tiempo de reacción típico | 40 ms (Inicio man.) |
Tiempo típico de excitación con Us | 330 ms (con activación por A1) |
Tiempo típico de apertura | 150 ms (con activación por A1) |
20 ms (con activación a través de S11/S12 y S21/S22) | |
Simultaneidad | ∞ |
Tiempo de recuperación | 1 s |
Frecuencia de conmutación máxima | 0,5 Hz |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Varistor 275 VRMS (A1-A2) |
Prot. contra sobretensiones; Varistor | |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω |
Tipo de conmutación del contacto | 3 circuitos de intensidad de desbloqueo |
1 circuito de señal | |
Material del contacto | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Tensión mínima de activación | 10 V AC/DC |
Corriente continua límite | 6 A (Circuitos de disparo) |
5 A (Circuito de señalización) | |
Corriente de conexión máxima | 6 A |
Corriente mínima de cierre | 10 mA |
Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32) |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
230 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
68 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
2000 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
Potencia de ruptura mínima | 100 mW |
Capacidad de ruptura (360 operaciones por hora) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
Capacidad de ruptura (3 600 operaciones por hora) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC 15)) | |
Fusible de salida | 10 A gL/gG NEOZED (Circuitos de disparo) |
6 A gL/gG NEOZED (Circuito de señalización) |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
Indicación de estado | 3 x LED (verde) |
Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Material carcasa | PA |
Datos técnicos de seguridad | |
Categoría de parada | 0 |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Categoría | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Choque | 15g |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Conformidad/Homologaciones | |
Conformidad | Conformidad CE |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2901428 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNA114 |
GTIN | 4046356592062 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 239,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 177,31 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 573d5547-f8c2-4c90-b439-dabfe824bf4e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Activación supervisada manualmente y automática en un aparato
Aislamiento básico
Activación de 1 y 2 canales
3 circuitos de disparo, 1 circuito de señalización
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia