PSR-ME30-4NO-1NC-24DC-SC-SET35 - Relé de seguridad
1397657

Set de 35 relés de seguridad como ampliación de contactos, 4 circuitos de habilitación, 1 circuito de retroalimentación, junto con equipo básico hasta categoría 3, PL d según EN ISO 13849, borna de tornillo enchufable, anchura: 22,5 mm

Detalles de producto










Productos compatibles



Sus ventajas

Hasta categoría 3/PL d según ISO 13849-1, SIL 2 según EN IEC 62061, SIL 2 según EN IEC 61508
4 circuitos de habilitación sin retardo, 1 circuito de señalización
Activación de 1 canal
Aislamiento reforzado