PSR-MC73-5NO-1DO-24DC-SC
-
Relé de seguridad
1015533
Relé de seguridad para paro de emergencia, puertas de seguridad, barreras fotoeléctricas hasta SIL 3, categoría 4, PL e, funcionamiento de 1 o 2 canales, detección de cortocircuito transversal, reactivable, retardo de retorno/excitación de 0,2 s a 300 s, 5 circuitos de disparo, US = 24 V DC, borna de tornillo enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Relé de seguridad |
Familia de productos | PSRmini |
Aplicación | Parada de emergencia |
Puerta de protección | |
Rejilla fotoeléctrica | |
Activación | 1 o 2 canales |
Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Tiempos | |
Tiempo de reacción típico | < 50 ms (arranque automático) |
< 50 ms (démarrage manuel surveillé) | |
Tiempo típico de excitación con Us | 500 ms (con activación mediante A1 con Us) |
Tiempo típico de apertura | < 25 ms (en caso de excitación a través de S12 y S22 (solo para contactos sin retardo)) |
< 10 ms (con excitación mediante A1; no se permite una desexcitación aplicativa mediante A1/A2) | |
Margen de tiempo de retardo | 0,2 s ... 300 s ±5 % (ajustable para 47/48/58) |
Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque) |
Tiempo de recuperación | 500 ms (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 8,1 W (con US = 30 V, IL² = 108A²) |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
Alimentación | |
Denominación | A1/A2 |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 80 mA |
Consumo de potencia en US | típ. 1,92 W |
Corriente de entrada | típ. 28 A (Δt = 30 µs con Us) |
Tiempo de filtro | 1 ms (Para la lógica. En A1 con caídas de tensión con Us ) |
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie; Diodo supresor |
Generalidades | |
Frecuencia límite | min. 0 Hz |
máx. 1 Hz | |
Digital: Circuito de sensores (S12, S22) | |
Descripción de la entrada | Entradas de sensor orientadas a la seguridad |
Número de entradas | 2 |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 2 mA |
Corriente de entrada | < 11 mA (típ. con US) |
Tiempo de filtro | máx. 3 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
min. 21 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) | |
Simultaneidad | ∞ |
Frecuencia límite | min. 0 Hz |
máx. 1 Hz | |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
Circuito de protección | Varistor |
Absorción de corriente | < 4,5 mA (típ. con US) |
Digital: Circuito de arranque (S34) | |
Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
Número de entradas | 1 |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 2 mA |
Corriente de entrada | < 8,6 mA (típ. con US) |
Tiempo de filtro | máx. 1 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
min. 21 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) | |
Frecuencia límite | min. 0 Hz |
máx. 1 Hz | |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
Circuito de protección | Varistor |
Absorción de corriente | < 3,2 mA (típ. con US) |
Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24/34, 47/48/58) | |
Descripción de la salida | cada uno 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, libres de potencial |
Número de salidas | 3 (sin retardo: 13/14, 23/24/34) |
2 (con retardo: 47/48/58) | |
Tipo de conmutación del contacto | 5 circuitos de intensidad de desbloqueo |
Material del contacto | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
Tensión de conmutación | min. 12 V AC/DC |
máx. 250 V AC/DC (Observar la curva de carga) | |
Potencia mín. de conmutación | min. 60 mW |
Corriente de entrada | min. 5 mA |
máx. 6 A | |
Corriente constante límite | 6 A |
Cuadr. Corriente suma | 108 A2 (observar derating) |
Frecuencia de conmutación | 0,5 Hz (en función del tiempo de retardo ajustado) |
Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
Fusible de salida | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
Notificar: M1 | |
Descripción de la salida | PNP |
sin orientación a la seguridad | |
Número de salidas | 1 |
Tensión | aprox. 23 V DC (US - 1 V) |
Corriente | máx. 100 mA |
Corriente de conexión máxima | 500 mA (Δt = 10 ms con Us) |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Protección contra cortocircuito | sí |
Ciclo: S11, S21 | |
Descripción de la salida | PNP |
sin orientación a la seguridad | |
Número de salidas | 2 |
Tensión | equivale a US |
Corriente | máx. 100 mA |
Corriente de conexión máxima | 500 mA (Δt = 10 ms con Us) |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Protección contra cortocircuito | sí |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Indicación de estado | 5 x LED bicolor |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 112,2 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | PA |
Datos técnicos de seguridad | |
Categoría de parada | 0 |
1 | |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Categoría | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 3 A AC15, 8760 ciclos de conmutación/año) |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -35 °C ... 60 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Choque | 10 g (funcionamiento), 15 g (transporte) |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Marcado | Conformidad CE |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
Posición para el montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 1015533 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNA181 |
Página del catálogo | Página 227 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626496740 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 254,53 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 155,43 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3bb6380a-3506-4e07-921f-eefa21a54032 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,5 mm
Activación de 1 y 2 canales
5 circuitos de disparo, 1 salida de señal digital
Activación supervisada manualmente y automática en un aparato
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia