PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SP
-
Relé de seguridad
2702902
Relé de seguridad con IO-Link para paro de emergencia, puertas de seguridad y barreras fotoeléctricas hasta SIL 3, cat. 4, PL e, 2 circuitos de sensores, arranque controlado, manual o automático, 2 circuitos de disparo, 1 salida de señal, US = 24 V DC, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Relé de seguridad |
Familia de productos | PSRmini |
Aplicación | Parada de emergencia |
Puerta de protección | |
Rejilla fotoeléctrica | |
Interruptor magnético | |
Transpondedor | |
Activación | 1 o 2 canales |
Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensiones | II |
Grado de polución | 2 |
Tiempos | |
Tiempo de reacción típico | < 220 ms (arranque automático) |
< 175 ms (démarrage manuel surveillé) | |
Tiempo típico de excitación con Us | < 250 ms (con activación por A1) |
Tiempo típico de apertura | < 20 ms (con activación mediante circuitos de sensores) |
< 20 ms (con activación a través de A1) | |
Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque) |
Tiempo de recuperación | < 500 ms |
Duración del pulso de arranque | ≥ 500 ms (Arranque manual) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 6,45 W (US = 30 V, UL = 30 V, I² = 72 A²) |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 320 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
Alimentación | |
Denominación | L+/L- |
Tensión nominal de alimentación periférica | 24 V DC -20 % / +25 % (Se pone a disposición a través de la interfaz IO-Link del maestro IO-Link.) |
Absorción de corriente | típ. 16 mA |
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie; Diodo supresor |
Alimentación | |
Denominación | A1/A2 |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % / +25 % (Proteger externamente) |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 60 mA |
Consumo de potencia en US | típ. 1,44 W |
Corriente de entrada | típ. 2,5 A (Δt = 500 µs con Us) |
Tiempo de filtro | 1 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie; Diodo supresor |
Digital: Circuito de sensores S0 (S12, S22) | |
Descripción de la entrada | Entradas de sensor orientadas a la seguridad |
Número de entradas | 2 |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
Para S22, véase la nota en el capítulo "Variantes de conexión para emisores de señales". | |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 2 mA (S12, S22) |
Corriente de entrada | < 5 mA (típ. con US en S12, Δt = 500 µs) |
< 5 mA (típ. con US en S22/24 V, Δt = 500 µs) | |
> -5 mA (típ. con US en S22/0 V, Δt = 500 µs) | |
Tiempo de filtro | máx. 1,5 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
Tasa de impulsos de prueba = 5 x anchura del impulso de prueba | |
Desactive los impulsos de conexión en aplicaciones de seguridad. | |
Simultaneidad | ∞ |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | < 5 mA (típ. con US a S12) |
< 5 mA (típ. con US en S22/24 V) | |
> -5 mA (típ. con US en S22/0 V) | |
Digital: Circuito de sensores S1 (S32, S42) | |
Descripción de la entrada | Entradas de sensor orientadas a la seguridad |
Número de entradas | 2 |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 2 mA |
Corriente de entrada | < 20 mA (típ. con US) |
Tiempo de filtro | máx. 1,5 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
Tasa de impulsos de prueba = 5 x anchura del impulso de prueba | |
Desactive los impulsos de conexión en aplicaciones de seguridad. | |
Simultaneidad | ∞ |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | < 5 mA (típ. con US) |
Digital: Entrada de diagnóstico (DGN) | |
Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
Número de entradas | 1 |
Rango de tensión de entrada | 0 V DC ... 30 V DC |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | típ. 30 mA |
Digital: Circuito de arranque (S34) | |
Descripción de la entrada | NPN (arranque manual), PNP (arranque automático) |
Número de entradas | 1 |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 19,2 V DC ... 30 V DC (arranque manual, arranque automático: 0 V) |
Corriente de entrada | < 10 mA (típ. con US, Δt = 100 ms) |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | < 5 mA (típ. con US en S34/24 V) |
> -5 mA (típ. con US en S34/0 V) | |
IO-Link | |
Denominación | IO-Link |
Velocidad de transmisión | 230 kBit/s (COM3) |
Tiempo de ciclo | 5 ms |
Actualización de los datos de proceso | 5 ms |
Número de datos de proceso | máx. 31 Byte (Datos de entrada) |
máx. 16 Byte (Datos de salida) | |
Descripción de la entrada | Línea de comunicación y conmutación IO-Link |
Número de entradas | 1 |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Tecnología de conexión | 3 conductores |
Número de puertos | 1 |
Modelo de puerto | Class A |
Relé: Circuito de disparo (13/14, 23/24) | |
Descripción de la salida | Contactos NA orientados a la seguridad |
cada uno 2 NA en serie, sin retardo, libres de potencial | |
Número de salidas | 2 (sin retardo) |
Tipo de conmutación del contacto | 2 circuitos de disparo |
Material del contacto | AgSnO2 |
Tensión de conmutación | min. 12 V AC/DC |
máx. 250 V AC/DC | |
Potencia mín. de conmutación | min. 60 mW |
Corriente de entrada | min. 3 mA |
máx. 6 A | |
Corriente continua límite | 6 A |
Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (observar derating) |
Frecuencia de conmutación | 0,1 Hz |
Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
Fusible de salida | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
Notificar: M1 | |
Descripción de la salida | PNP |
sin orientación a la seguridad | |
Número de salidas | 1 |
Tensión | aprox. 22 V DC (Us - 2 V) |
Corriente | máx. 100 mA |
Corriente de conexión máxima | 500 mA (Δt = 1 ms con Us) |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Indicación de estado | 5 x LED (verdes) |
Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde, amarillo, rojo) |
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 116,6 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | PA |
Datos técnicos de seguridad | |
Categoría de parada | 0 |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Categoría | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 operaciones/año) |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Choque | 15g |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitud 0,15 mm, 2g |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
Posición de montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 2702902 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNA181 |
GTIN | 4055626458564 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 181,84 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 150,98 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: No aplicable) |
SCIP | 3052adab-6609-4578-ab76-f438ba9089bd |
Productos compatibles
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - Interruptor de seguridad del sensor 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - Interruptor de seguridad del sensor 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - Interruptor de seguridad del sensor 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - Interruptor de seguridad del actuador 2702973
-
IOL-CONF - Software de configuración y diagnóstico 1083065
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
AXL E PN IOL4/4 EF M12 6M-L - Módulo de comunicación 1300926
-
AXL F IOL8 2H - Módulo de comunicación 1027843
-
AXL SE IOL4 - Módulo de comunicación 1088132
Sus ventajas
2 circuitos de disparo, 1 salida de aviso digital
Datos de diagnóstico a través de IO-Link en combinación con circuitos de seguridad PSR-CT
Para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad, así como para la evaluación de rejillas fotoeléctricas
Activación automática y manual
Activación de 1 y 2 canales
2 circuitos de sensores
Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia