MACX-MR-PTC-PT
-
Relé de control
1336527
Relé de monitorización de temperatura del bobinado del motor (como máximo 2x3 PTC) para sensores de temperatura según DIN44081 y DIN44082 con monitorización de cortocircuitos del circuito de posistor, monitorización dinámica de rotura de cable, circuito de detección de 2 canales.
La lectura se puede efectuar mediante aplicación para smartphone a través de comunicación inalámbrica NFC, 1x2 salidas para contactos secos PDT, principio de corriente de circuito cerrado, reset manual, conexión por tornillo opcional y conexión enchufable.
Descarga gratuita disponible.
Descargas