MACX-MR-PH-690 - Relé de control
1336404

The product will comply with CRA requirements

Relé de monitorización de tensión de 3 fases, fuente de alimentación de amplio rango con 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, monitorización de secuencia de fases, fallo de fase y asimetría (con asimetría y retardo de respuesta regulables). La configuración se puede efectuar mediante una aplicación para smartphone a través de comunicación inalámbrica NFC, 1x2 salidas para contactos secos PDT, principio de corriente de circuito cerrado, reset automático, conexión por tornillo opcional y conexión enchufable.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles