Los requisitos en cuanto a la seguridad y la disponibilidad de las instalaciones aumentan constantemente - independientemente del sector. Además de la construcción de máquinas y la industria química, en la técnica de automatización y de instalación los desarrollos de procesos también son cada vez más complejos. También en la técnica energética las exigencias aumentan cada vez más.
Solo con un control continuo de los parámetros de red e instalación importantes puede alcanzarse un funcionamiento sin fallos y, por lo tanto, económico. Para evitar las consecuencias de errores o para limitar las mismas, se dispone de los relés electrónicos de control de la serie EMD para las más diversas tareas de control.
Los estados de servicio se señalizan a través de LED de color, los errores ocurridos pueden transmitirse a través de un contacto sin potencial a un sistema de mando o desconectar una parte de la instalación. Algunas variantes de módulos están equipadas con un retardo de arranque y activación, con el fin de tolerar brevemente valores medidos fuera del margen de control ajustado.
EMD-FL-PF-400
-
Relé de control
2885809
Relé de supervisión para supervisión de cargas (cos ϕ = 0,1 ... 1) en redes de 1 y 3 fases, carga baja, sobrecarga, Window, memoria de errores, fuente de alimentación de largo alcance, 2 contactos conmutados
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Rango de supervisión hasta 7,2 kW
Supervisión de temperatura del bobinado del motor
Retardo arranque y reacción ajustables por separado
Margen tensión de alimentación variable
Reconocimiento de consumidores desconectados