AI 2,5 - 8 BU-B - Puntera
3201408

Puntera, Longitud de zona de contacto: 8 mm, longitud del manguito: 14 mm, color: azul

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Las punteras como material en cinta se han desarrollado especialmente para la máquina automática para engastar CF 3000-2,5
Disponibles en las principales gamas de colores hasta 2,5 mm²
Permiten el cableado de todos los bornes para carril, especialmente los del sistema CLIPLINE complete