TMC 8 B1 80 57 C - Puente para cableado
2907991

Barra colectora para interruptor de protección TMC 81... (monofásico). Paso de 17,8 mm, hasta 57 polos. Dimensionado para 80 A (alimentación final) 1000 V AC/DC. Con certificación UL 508 para conexión de interruptores de protección con homologación UL 489.

Detalles de producto









Productos compatibles