VAL-US-SPP-277/65-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
1790777

Protección enchufable contra sobretensiones para su uso con elementos de base VAL-SPP o VAL-US-SPP, componente UL Recognized tipo 1 e IEC tipo 2, con varistor y dispositivo de desconexión térmico, enchufable, con indicación de estado local (verde/rojo).

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Protección enchufable contra sobretensiones universal gracias a UL Recognized tipo 1 e IEC tipo 2
Indicación clara del estado mediante visualización óptica local en verde/rojo
Instalación segura mediante codificación mecánica