SACC-M12-SCO NUTX - Prensaestopas para carcasa
1237399

Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12-SPEEDCON, Montaje frontal, M12 x 1, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Sus ventajas

Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR
El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado