El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

G-INTRO-M32-M68N-PEPDS-BK - Prensaestopas
1415191

Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 13 mm ... 21 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: negro intenso, con compensación de tracción externa

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ensayo de filamento incandescente: 750 °C
Material de las juntas resistente a la intemperie
Sin halógenos