G-INS-M16-T68N-PNES-LG
-
Prensaestopas
1424470
Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M16 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El material de plástico corresponde a UL 746C f1