G-ESISEC-M40-M68L-NEPDS-S
-
Prensaestopas
1415168
Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 16 mm ... 28 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección contra el polvo durante el almacenaje y el transporte utilizando un cristal de protección contra el polvo.
Material de las juntas resistente a la intemperie
Sin halógenos