G-ESIS-M16-S68N-PEPDS-BK - Prensaestopas
1424466

Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 4,5 mm ... 9 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M16 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005, con junta plana

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ensayo de filamento incandescente: 750 °C
Material de las juntas resistente a la intemperie
Sin halógenos