Últimas búsquedas
Iniciar sesión
0
Ningún producto en la comparación
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
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
Phoenix Contact Colombia
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
BPC-CABLE-SEAL-D7.2-8.4 - Prensaestopas
BPC-CABLE-SEAL-D7.2-8.4
-
Prensaestopas
1586733
Prensaestopas, color: gris
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Capuchón
Datos del material
Color
gris
Material
Plástico (UL94 HB)
Material aislante
软胶
Cable/línea
Ausencia de halógenos
sí
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 85 °C
Datos comerciales
Código de artículo
1586733
Unidad de embalaje
150 Unidades
Cantidad mínima de pedido
150 Unidades
Clave de producto
ABLDBA
GTIN
4067923142404
Peso por unidad (incluido el embalaje)
2,146 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
2,03 g
Número de tarifa arancelaria
40169300
País de origen
CN
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto