UM-ALU 4-72 FRONT 235 AP - Placa frontal
2202092

Cajas de perfil extruido, Placa frontal con perfil básico, anchura: 71,8 mm, longitud: 235 mm, profundidad: 2 mm, recomendado para elementos laterales UM-ALU 4-..COVER AL

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Perfil extruido de aluminio
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
Disponible en las anchuras de 75 mm y 105 mm
Protección CEM