ECS-P-122X169-L-UV1-B M25 - Placa frontal
1135328

Placa frontal de la familia ECS, preparada para prensaestopas M25 (1x), bloqueo por encaje. Índice de protección IP66/IP67/IP68/IP69 en caso de combinación con la carcasa correspondiente. Color: negro (9005), anchura: 196 mm, altura: 34 mm, profundidad: 62 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Protección eficaz de la electrónica frente a influencias ambientales térmicas y mecánicas
El diseño de la carcasas permite el montaje de diferentes grosores de placa de circuito impreso para una elevada versatilidad de aplicación
Membrana para la compensación de presión integrada para presiones ambientales oscilantes
Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste