US-PML-M100 (D50) CUS - Señal de obligación
1014178

Señal de obligación, disponible: por tarjeta, azul/blanco, rotulado según las indicaciones del cliente: En blanco, clase de montaje: pegado, diámetro: 50 mm, Número de índices individuales: 4, altura del campo de texto: 50 mm, anchura del campo de texto: 50 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

UniSheet - Placas de obligación para pegar, preimpreso en color, sin símbolo
Adecuadas para uso interior y exterior
Las placas de obligación cumplen la norma internacional según ISO 7010
Etiqueta blanda de PVC muy flexible adaptable a superficies irregulares