US-PML-M100 (D100)
-
Señal de obligación
1014177
Señal de obligación, Tarjeta, azul/blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, diámetro: 100 mm, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 100 mm, anchura del campo de texto: 100 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Placa de obligación sin rotular |
Campo de empleo | Señales de obligación |
Marcado de obligación según ISO 7010 | |
Construcción | redondo |
Rotulación | |
Número de índices individuales | 1 |
Anchura | 0 mm |
Altura | 0 mm |
Diámetro | 100,00 mm |
Campo de texto | |
Anchura del campo de texto | 100 mm |
Altura del campo de texto | 100 mm |
Color | azul/blanco |
Material | PVC |
Sustancias contenidas | Sin silicona |
Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (de conformidad) |
Exigencia | ≥ 5 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de cinta tesafilm | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2013 (de conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Procedimiento | Radiación artificial con lámpara de arco de xenón |
Resistencia a las temperaturas | |
Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Prueba aprobada |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 168 h |
Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
IRM 901 | Prueba aprobada |
IRM 902 | Prueba aprobada |
IRM 903 | Prueba aprobada |
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultado | Prueba aprobada |
Procedimiento | Método B |
Ciclos | 2 |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | > 10 °C |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 22 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % ... 55 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
Período de conservación | 2 años |
Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montaje | pegado |
Código de artículo | 1014177 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de producto | BG2619 |
Página del catálogo | Página 368 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356786454 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5,37 g |
Número de tarifa arancelaria | 39199080 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Rollo de tinta 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Rollo de tinta 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cartucho de cinta entintada 0803374
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cartucho de cinta entintada 0803376
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - Rollo de tinta 0804661
-
TMP-US-MAG1 - Almacén 0803341
-
THERMOMARK CARD - Impresora de transferencia térmica 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Impresora de transferencia térmica 5148888
Sus ventajas
UniSheet - Placas de obligación para pegar, preimpreso en color, sin símbolo
Adecuadas para uso interior y exterior
Las placas de obligación cumplen la norma internacional según ISO 7010
Etiqueta blanda de PVC muy flexible adaptable a superficies irregulares
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia