PML-M100 (D100)R CUS - Señal de obligación
1014183

Señal de obligación, disponible: por líneas, azul/blanco, rotulado según las indicaciones del cliente: En blanco, clase de montaje: pegado, diámetro: 100 mm, altura del campo de texto: 100 mm, anchura del campo de texto: 100 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

La etiqueta está compuesta por una lámina de PVC blanda y muy flexible que se adapta a superficies irregulares
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores PML-M ... de forma personalizada