US-PML-W200 (100X100) CUS - Placa de aviso
1014136

Placa de aviso, disponible: por tarjeta, amarillo/negro, rotulado según las indicaciones del cliente: En blanco, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 100 mm, anchura del campo de texto: 100 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

UniSheet: letreros de advertencia para pegar, rotuladas según instrucciones del cliente
Adecuadas para uso interior y exterior
Los letreros de advertencia cumplen la norma internacional según ISO 7010
Etiqueta blanda de PVC muy flexible adaptable a superficies irregulares