US-PML-W100 (25X25) CUS - Placa de aviso
1014128

Placa de aviso, disponible: por tarjeta, yellow (RAL 1018), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 24, altura del campo de texto: 25 mm, anchura del campo de texto: 25 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

UniSheet: letreros de advertencia para pegar, rotuladas según instrucciones del cliente
Adecuadas para uso interior y exterior
Los letreros de advertencia cumplen la norma internacional según ISO 7010
Etiqueta blanda de PVC muy flexible adaptable a superficies irregulares