PML-W300 (74X37)R CUS
-
Placa de aviso
0830500
Placa de aviso, disponible: por líneas, amarillo/negro, rotulado según las indicaciones del cliente: En blanco, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, altura del campo de texto: 37 mm, anchura del campo de texto: 74 mm
Detalles de producto
| Campo de empleo | Marcado de advertencias según ISO 7010 |
| Construcción | Rectángulo |
| Rotulación | |
| Número de etiquetas individuales por línea | 1 |
| Impresión | En blanco |
| Anchura | 74,00 mm |
| Altura | 37,00 mm |
| Profundidad | 0,08 mm |
| Longitud | 37 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 74 mm |
| Altura del campo de texto | 37 mm |
| Grosor de lámina | 60 µm |
| Grosor de pegamento | 25 µm |
| Adhesivo | Acrilato |
| Color | amarillo/negro |
| Material | PVC |
| Sustancias contenidas | Sin silicona |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
| Exigencia | ≥ 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de cinta tesafilm | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Almacenamiento a temperatura controlada | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Test Bb |
| Duración | 96 h |
| Temperatura de ensayo | 87 °C |
| Resistencia a las temperaturas | |
| Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Prueba aprobada |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
| Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 168 h |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
| IRM 901 | Prueba aprobada |
| IRM 902 | Prueba aprobada |
| IRM 903 | Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | > 10 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 22 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % ... 55 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Período de conservación | 2 años |
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo de montaje | pegado |
| Código de artículo | 0830500 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | BG8151 |
| GTIN | 4046356718127 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,99 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,99 g |
| Número de tarifa arancelaria | 49119900 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200203 |
| ECLASS-15.0 | 40200203 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia