CRIMPTOOL-TC/1,00...10,0QMM
-
Pinza de engarzar con indicador digital
1634154
Tenaza de crimpado para contactos crimpados mecanizados Ø 1,5 mm/Ø 1,6 mm/Ø 2 mm/Ø 3,6 mm, sección de hilo trenzado: 1 mm2 ... 10 mm2. Los localizadores y los pasadores de posicionamiento que se van a utilizar (véanse las instrucciones de la tenaza de crimpado) están incluidos en el volumen de suministro.