Diámetro exterior/interior (mm): 4 mm2: 5/3; 6 mm2: 6/4; 10 mm2: 8/5
CF 500/DIE RCT 10-3
-
Pieza de engaste
1212256
Matriz para engarzador automático CF 500, para terminales de cable tubulares 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Ø exterior 5 mm, Ø interior 3 mm, 6 mm2: Ø exterior 6 mm, Ø interior 4 mm, 10 mm2: Ø exterior 8 mm, Ø interior 5 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios