El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UCS PED 5018 - Pie
2203394

Pie para colocar las carcasas UCS, altura: 47 mm, material: poliamida, color: turquesa, similar a RAL 5018, opción de fijación mural integrada, se encaja en los orificios roscados de la carcasa

Detalles de producto









Sus ventajas

Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
Opciones de montaje flexibles para el empleo en el armario de control y en campo
Adaptable en función de la aplicación gracias a los alojamientos idénticos en la caja
Diferentes colores para lograr el máximo valor de reconocimiento dentro y fuera del armario de control

Preguntas frecuentes


¿Pueden utilizarse las cajas de la serie UCS en diferentes aplicaciones?

La gama de accesorios de la serie UCS permite su uso en una gran variedad de aplicaciones, como encima de la mesa, en la pared, en el carril DIN, apilados y en soportes del estándar VESA.... Ver más

La gama de accesorios de la serie UCS permite su uso en una gran variedad de aplicaciones, como encima de la mesa, en la pared, en el carril DIN, apilados y en soportes del estándar VESA.

Ver menos