UM-PRO PROFILE
-
Perfil
2200148
Cajas de perfil extruido, Bloqueo con elementos laterales, bloqueo con elemento de pie, Perfil básico, longitud de perfil (configurable): 3 cm ... 200 cm, profundidad: 19,8 mm, Nota: longitud de perfil necesaria = longitud de la placa de circuito impreso - 16,2 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Longitud exacta de la carcasa, ya que se ha cortado con una precisión milimétrica
Integración sin problemas de sistemas electrónicos grandes mediante un diseño abierto
UM-PRO resistente al calor de poliamida con homologación UL hasta 100 °C
Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento