UM 108-PROFIL L15,9CM GN VPE50
-
Perfil
2199427
Cajas de perfil extruido, Perfil básico, anchura de perfil (interior): 122,6 mm, anchura de perfil (exterior): 107,5 mm, longitud: 159 mm, profundidad: 21,5 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil montaje
Forma y tamaño flexibles
Ventaja de precio por la reducción de piezas individuales de la carcasa