UM 108-PROFIL L10,2CM GN VPE50 - Perfil
2199320

Cajas de perfil extruido, Perfil básico, anchura de perfil (interior): 122,6 mm, anchura de perfil (exterior): 107,5 mm, longitud: 102 mm, profundidad: 21,5 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Fácil montaje
Forma y tamaño flexibles
Ventaja de precio por la reducción de piezas individuales de la carcasa