BL RACKMOUNT 2U - PC para rack
2400063

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

PC de 2U y 19 pulgadas para el montaje del soporte de módulos con procesador Intel® Core™ i3-9100TE o Intel Core™ i7-9700TE de 2,40 GHz y hasta 32 GB de memoria de trabajo. Opciones de almacenamiento masivo para hasta 8 TB. Ranuras de ampliación PCI y PCIe con fines de ampliación.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Concebido para el formato de rack de 19"
2 bandejas sustituibles para unidades de memoria
Protección de todos los componentes delanteros mediante puerta con cerradura
Fácil mantenimiento con filtro de aire sustituible (capacidad de hot swap)
Compatible con RAID
Compatibilidad con TPM-2.0