¡PC industriales - compactos y robustos!
El PC industrial 1100 sin ventilador es especialmente apropiado como mando basado en PC para máquinas e instalaciones en entornos agresivos. Para el PLC, el PC industrial ofrece una potente plataforma con la posibilidad de una conexión de bus de campo directa.
Los PC industriales de Phoenix Contact ofrecen una seguridad comprobada para aplicaciones industriales.
En la versión estándar, el IPC 1100 está equipado con todas las interfaces de PC importantes.
Además, pueden configurarse todas las características de equipamiento de un PC estándar, tales como el procesador, la memoria de trabajo, la memoria de datos, la fuente de alimentación y el sistema operativo.
IPC 1100
-
PC industrial
2887496
PC industrial sin display, 1 ranura. Configurables: procesador, memoria de trabajo, memoria de datos, fuente de alimentación y sistema operativo.
Descarga gratuita disponible.
Descargas