VS-EC-MSDB SH SCOX
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1239709
Conect. enchuf. para apar. pared delant., 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, Montaje frontal, M12 x 1, Patillas de soldar, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado
El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado