SACC-E-M12MS-4PL-M20
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1139802
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Universal, 4-polos, sin apantallar, Conector macho recto M12, codificación: A, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Latón, niquelado, Tuerca plana adjunta
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
| Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
| Indicación de pedido: | La contratuerca está incluida en el volumen de suministro |
| Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
| 2 Nm (por el lado de montaje) |
| Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
| Aplicación | Señal |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | no |
| Codificación | A |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Carcasa | |
| Diámetro de la caja | 29 mm |
| Material | PA 6 (Palanca de accionamiento) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | NBR |
| Material cuerpo de agarre | Latón, niquelado |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
| Resistencia de contacto | ≤ 5 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A (2 A al utilizar conductores de 0,14 mm²) |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push lock |
| Tipo de conexión del contacto | Macho |
| Sección de conexión | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,14 mm² ... 0,5 mm² (con puntera) | |
| Sección de conexión AWG | 26 ... 18 (sin puntera) |
| 26 ... 20 (con puntera) | |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 7 mm |
| Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
| 2 Nm (por el lado de montaje) | |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Tipo de señal/categoría | Universal |
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Conector macho |
| Salida de cables cabecera | recto |
| Tipo de rosca cabecera | M12 |
| Codificación | A |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1139802 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF2CEA |
| GTIN | 4063151223267 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 29,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 30,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
SACC-M12FS-4PL M - Conector 1424655
-
SACC-M12FR-4PL M - Conector 1424656
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - Cable para sensores/actuadores 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Anillo de cable 1501663
-
AI 0,25- 6 YE - Puntera 3203024
-
A 0,25- 7 - Puntera 3202478
-
A 0,34- 7 - Puntera 3009202
-
A 0,5 - 6 - Puntera 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Puntera 3200687
-
PROT-M12 FS-M-CHAIN - Capuchón roscado 1430491
-
PROT-M12 FS - Capuchón roscado 1560251
-
PROT-M12 FS-M - Capuchón roscado 1430488
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - Capuchón roscado 1456187
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - Capuchón roscado 1456190
-
WIREFOX 2,5 - Pelacables 1212368
-
WIREFOX SAC - Pelacables 1212623
-
CRIMPFOX 6H - Tenaza de crimpado 1212046
-
SAC-4P- 1,5-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores 1392839
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1668111
Sus ventajas
Conexión sencilla y sin herramientas con conexión Push-Lock
Asignación sencilla de los diferentes conductores con el marcado numérico y de color de la palanca de sujeción de contacto
Cómoda conexión de cables flexibles gracias a la palanca
Conexión fiable y rápida de cables eléctricos
Buscado con frecuencia
- Conectores circulares de 4 polos
- Conectores macho M12, 3 polos
- Conectores circulares de 12 polos
- Conectores macho M12
- Conectores macho M12, 4 polos
- Conectores circulares de 3 polos
- Conectores macho M12, 8 polos
- Conectores circulares de 6 polos
- Conectores circulares de 7 polos
- Conectores macho IDC con conexión rápida (IP65)
- Conectores macho M12, 6 polos
- Conectores macho M12, 17 polos
- Conectores circulares de 8 polos
- Conectores circulares de 5 polos
- Conectores macho M12, 12 polos
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia