SACC-E-M12FS-5PL-M20
-
Pasamuros
1139805
Pasamuros, Universal, 5-polos, sin apantallar, Hembra de conexión recto M12, codificación: A, Montaje frontal, M20 x 1,5, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Latón, niquelado, Tuerca plana adjunta
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
Tipo de montaje | Montaje frontal M20 x 1,5 |
Indicaciones de montaje | Los hilos se pueden conectar tanto con como sin punteras |
Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
Tipo de sensor | Universal |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Salida de cables | recta |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Esquema de dimensiones |
|
Longitud | 19,2 mm |
Diámetro de taladro | 20,4 mm +0,1 mm |
Carcasa | |
Diámetro de la caja | 29 mm |
Material | PA 6 (Palanca de accionamiento) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
Resistencia de contacto | ≤ 5 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A (2 A al utilizar conductores de 0,14 mm²) |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push lock |
Tipo de conexión del contacto | Hembra |
Sección de conexión | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (sin puntera) |
0,08 mm² ... 0,5 mm² (con puntera) | |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (rígido) | |
Sección de conexión AWG | 26 ... 18 (sin puntera) |
28 ... 20 (con puntera) | |
Longitud a desaislar del conductor individual | 7 mm |
Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
2 Nm (por el lado de montaje) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Salida de cables cabecera | recto |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Codificación | A |
Tipo de señal/categoría | Universal |
Longitud pelado de conductores individuales | 7 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
M12 | |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1139805 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF2CEA |
GTIN | 4063151222444 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 31 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
SACC-M12MS-5PL M - Conector 1424649
-
SACC-M12MR-5PL M - Conector 1424651
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
PROT-M12 SH - Tornillo de cierre 1503302
-
SAC-5P-100,0-PUR/0,34 - Anillo de cable 1501676
-
AI 0,25- 6 YE - Puntera 3203024
-
A 0,25- 7 - Puntera 3202478
-
A 0,34- 7 - Puntera 3009202
-
A 0,5 - 6 - Puntera 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Puntera 3200687
-
WIREFOX 2,5 - Pelacables 1212368
-
WIREFOX SAC - Pelacables 1212623
-
CRIMPFOX 6H - Tenaza de crimpado 1212046
Sus ventajas
Conexión sencilla y sin herramientas con conexión Push-Lock
Asignación sencilla de los diferentes conductores con el marcado numérico y de color de la palanca de sujeción de contacto
Cómoda conexión de cables flexibles gracias a la palanca
Conexión fiable y rápida de cables eléctricos
Buscado con frecuencia
- Conectores circulares de 4 polos
- Conectores circulares de 7 polos
- Conectores circulares de 12 polos
- Conectores circulares de 3 polos
- Conectores circulares de 8 polos
- Conectores circulares de 5 polos
- Conectores macho M12, 12 polos
- Conectores circulares de 6 polos
- Conectores circulares de 10 polos
- Conectores circulares de 2 polos
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia