QPD W 4PE1,5 6-11 M20 0,5 BK
-
Pasamuros
1419636
Pasamuros, tipo de conexión: Conductores individuales (Soldado)/ Conexión IDC, número de polos: 4+PE, M20, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, negro, con tuerca QUICKON, codificación: Perfil codificador, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 11 mm, 1,5 mm2, conductores cortados de forma que quedan planos, longitud del cable: 0,5 m
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables