Q 1,5/4A5/24-M20KU-ESA-OQMU-BK
-
Pasamuros
1402198
Pasamuros, con salida de hilo de 1,5 mm2 e hilo trenzado de 0,05 m, rosca de conexión: M20 x 1,5, 4 polos, punteras sin manguitos de protección, sin tuerca Quickon y cuerpo ayustador, negro
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP65/IP67 para un amplio campo de aplicación