IPD WD 3X2,5 M20 BK - Pasamuros
1189585

Pasamuros, Conexión directa, tipo de conexión: Conexión push-in/ Conexión push-in, M20, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 15 A, PA, negro, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 9 mm y 8 mm ... 13 mm

Detalles de producto









Productos compatibles