IPD W 5P2,5 M M25 GY - Pasamuros
1088691

Pasamuros, Para conectores, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 4+PE, M25, Macho, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, PA, gris, codificación: P

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Distribución sencilla de la energía, ya que los componentes se insertan directamente
Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo con conexión Push-Lock
Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo
Bloqueo seguro sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
Rápida puesta en servicio gracias a los módulos de cables preconfeccionados