UC-19P1N12Q0D2 - Pasamuro pared posterior
1612775

M23, Pasamuro pared posterior, serie: UC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 16+3, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Copa de soldar, Anillo tórico axial, rango de diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm, codificación: N

Detalles de producto






Productos compatibles