SM-7EP1N8ACL05 - Pasamuro pared posterior
1605837

Pasamuro pared posterior, recto largo, Bloqueo por tornillo, M40, número de polos: 4+3+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, Anillo tórico axial, 4xM4, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 21 mm ... 25,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SM

Detalles de producto






Productos compatibles