RC-16S1N8AC3FA - Pasamuro pared posterior
1614508

M23, Pasamuro pared posterior, serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 16, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, Anillo tórico radial, Espesor de pared máx.: 2,5 mm, rango de diámetro de cable: 9,5 mm ... 10,5 mm, codificación: N, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1242885

Detalles de producto








Productos compatibles