CES-STPG-GY-4X3 - Pasacables
0801710

Pasacables, pequeña, número de conductores: 4, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 4x 2 mm ... 3 mm, material: SEBS (sin halógenos), color: gris, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm

Detalles de producto









Productos compatibles