El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

CES-SRC-BK - Pasacables
0801718

Pasacables, pequeña, número de conductores: 1, tipo: Cable redondo, cerrado, diámetro exterior del cable: 1x 2 mm ... 11 mm, material: NBR, color: negro, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm

Detalles de producto









Productos compatibles